CAMPUS Urinal divider CMPX700
CAMPUS Urinal divider CMPX700

    CAMPUS Urinal divider CMPX700

    Urinal divider for wall mounting, stainless steel, surface satin finished with WL5 1 mm structure, material thickness 2 mm, hidden wall mounting, included screws and dowels. Dimensions 60 × 740 × 440 mm (W x H x D)
    Spesifikasjon
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      440.00 mm
      Overall height      740.00 mm
      Overall width      60.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000056977
    • ProduktfamilieUrinals / WC
    • ProduktgruppeUrinal dividers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-07-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)740
    • Bredde (mm)60
    • Dybde (mm)440
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    • Nettovekt (kg)8.55
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Skjermer og avdelere
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015 beskrivelseUrinal dividers

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika