Storage dish BS648
Storage dish BS648

    Storage dish BS648

    Tray/shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, drilling holes for water drain, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 195 x 77 x 96 mm (W x H x D)
    Spesifikasjon
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 96.00 mm
      Overall height 77.00 mm
      Overall width 195.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Surface finish Satin finished

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000057041
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeShelves
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-03-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)77
    • Bredde (mm)195
    • Dybde (mm)96
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    • Nettovekt (kg)0.43
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 beskrivelseSoap dishes

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika