HEAVY-DUTY Mirror M600HD
HEAVY-DUTY Mirror M600HD

    HEAVY-DUTY Mirror M600HD

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, hidden thief resistant fixings, reinforced with polystyrene plate, incl. stainless steel screws and dowels. Dimensions 590 x 490 x 8 mm (W x H x D)
    Spesifikasjon
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      8.00 mm
      Overall height      490.00 mm
      Overall width      590.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      Yes
      Reinforcement      Synthetic

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000057091
    • ProduktfamiliePrison units
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-07-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)490
    • Bredde (mm)590
    • Dybde (mm)8
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    • Nettovekt (kg)4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Speil
    • Uniclass 2015 kodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom mirrors

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika