MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-60
MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-60

    MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-60

    Underframe to screw with Franke commercial sink, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, with 300 mm cover, feet 40 x 40 mm and height adjustable to 25 mm, cross stud on backside for better stability, inclusive mounting set. For MAXS sinks (600 mm deep, 1400 mm wide)
    Spesifikasjon
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      550.00 mm
      Overall height      850.00 mm
      Overall width      1,380.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000057106
    • ProduktfamilieCatering
    • ProduktgruppeComplementary parts catering
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-05-27
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)850
    • Bredde (mm)1380
    • Dybde (mm)550
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    • Nettovekt (kg)13.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • Uniclass 2015 kodePr_20_85_09_88
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink supports

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika