MAXIMA Frame for Maxima MAXF70-70
MAXIMA Frame for Maxima MAXF70-70

    MAXIMA Frame for Maxima MAXF70-70

    Underframe to screw with Franke commercial sink, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, with 300 mm cover, feet 40 x 40 mm and height adjustable to 25 mm, cross stud on backside for better stability, inclusive mounting set. For MAXL sinks (700 mm deep, 700 mm wide)
    Spesifikasjon
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      650.00 mm
      Overall height      850.00 mm
      Overall width      680.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000057126
    • ProduktfamilieCatering
    • ProduktgruppeComplementary parts catering
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-05-27
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)850
    • Bredde (mm)680
    • Dybde (mm)650
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    • Nettovekt (kg)13.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • Uniclass 2015 kodePr_20_85_09_88
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink supports

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika