Wastepaper basket CHRX607
Wastepaper basket CHRX607

    Wastepaper basket CHRX607

    Waste bin free standing or for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, wire thickness 2 mm, square perforated facia pattern, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 440 x 628 x 315 mm (W x H x D)
    Spesifikasjon
    • Bag holder      No
      Filling volume      61.00 liter
      Lid      No
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      315.00 mm
      Overall height      628.00 mm
      Overall width      440.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000057137
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeWaste bins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-06-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)628
    • Bredde (mm)440
    • Dybde (mm)315
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    • Nettovekt (kg)2.95
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Søppelspann
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWaste bins

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika