CONTINA Shower seat CNTX400B
CONTINA Shower seat CNTX400B

    CONTINA Shower seat CNTX400B

    Hanging shower seat manufactured from grade EN 1.4301 (304) stainless steel, no grab rail included. Anti theft device. Seating and back: white battens made from polyethylene. Dimensions 484 x 460 x 520 mm (W x H X D)
    Spesifikasjon
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      520.00 mm
      Overall height      460.00 mm
      Overall width      484.00 mm
      Type of mounting      Hook mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      No
      Pipe diameter      32.00 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000057739
    • ProduktfamilieGrab rails
    • ProduktgruppeShower seats and backs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-02-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)460
    • Bredde (mm)484
    • Dybde (mm)521
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Sekundært materialepolyetylen
    • Designet iDe forente arabiske emirater
    • Produsert iDe forente arabiske emirater
    • Nettovekt (kg)4.7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_83
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower seats

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika