MAXIMA Shelf for Maxima MAXT260-60
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT260-60

    MAXIMA Shelf for Maxima MAXT260-60

    shelve for Franke commercial sinks with 600 or 700 mm depth, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, inclusive shelve holder. For MAXS sinks (600 mm deep, 2600 mm wide)
    Spesifikasjon
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 548.00 mm
      Overall height 41.00 mm
      Overall width 2,586.00 mm
      Type of mounting Mounted on product

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000057761
    • ProduktfamilieCatering
    • ProduktgruppeComplementary parts catering
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-01-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)41
    • Bredde (mm)2586
    • Dybde (mm)548
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    • Nettovekt (kg)14.63
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_19
    • Uniclass 2015 beskrivelseCommercial kitchen shelving and racking units

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika