STRATOS Clothes hook STRX692
STRATOS Clothes hook STRX692

    STRATOS Clothes hook STRX692

    Hook for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, 17 mm pipe diameter, drilled hole on bottom for fixation, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 18 x 38 x 60 mm (W x H x D)
    Spesifikasjon
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      38.00 mm
      Overall width      18.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000057979
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeHooks
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-07-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)38
    • Bredde (mm)18
    • Dybde (mm)60
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    • Nettovekt (kg)0.13
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseClothes hooks

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika