RODAN electronic hand dryer RODX310
RODAN electronic hand dryer RODX310

    RODAN electronic hand dryer RODX310

    Touch free electronic warm air hand dryer for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, infrared sensor activity for non-touch operation, sensor range adjustable from 10 to 30 cm, cable and plug not included. Connection voltage 230 V, 50 Hz Total power 2200 W Heater 2100 W Motor 100 W Motor min 2850 U/min Air volume 274 m³/h Air velocity 15.5 m/s Dimensions 314 x 215 x 163 mm (W x H x D)
    Spesifikasjon
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      163.00 mm
      Overall height      215.00 mm
      Overall width      314.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Blower output      274.00 cubic metres per hour
      Input supply voltage Hz      50.00 hertz
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Heating power      2,100.00 watt
      Motor power      100.00 watt
      Protective system IP      IPX1
      Sound level      68.00 dB
      Total power      2,200.00 watt

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000090055
    • ProduktfamilieDryers
    • ProduktgruppeHand dryers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-09-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)215
    • Bredde (mm)314
    • Dybde (mm)163
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    • Nettovekt (kg)7.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Hånd og hårføner
    • Uniclass 2015 kodePr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 beskrivelseHand driers

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika