Row urinal connector piece ZCMPX0008
Row urinal connector piece ZCMPX0008

    Row urinal connector piece ZCMPX0008

    Connection plate for trough urinal NIAGARA CMPX551 - CMPX555, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm. To cover the related joint of urinal combinations.
    Spesifikasjon
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000101123
    • ProduktfamilieUrinals / WC
    • ProduktgruppeComplementary parts urinals / wc
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)365
    • Bredde (mm)38
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    • Nettovekt (kg)0.19
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Urinaler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 beskrivelseSlab urinals

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika