RODAN waste disposal flap RODX605TT
RODAN waste disposal flap RODX605TT

    RODAN waste disposal flap RODX605TT

    Waste disposal flap for table top installation, stainless steel, visible surfaces satin finished, material thickness 0.8 mm, self-closing disposal flap, without waste container. Dimensions 330 x 53 x 195 mm (W x H x D)
    Spesifikasjon
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      195.00 mm
      Overall height      53.00 mm
      Overall width      330.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Surface finish      Satin finished

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000101211
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeWaste bins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)53
    • Bredde (mm)330
    • Dybde (mm)195
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iDe forente arabiske emirater
    • Produsert iDe forente arabiske emirater
    • Nettovekt (kg)1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Søppelspann
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWaste bins

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika