RODAN waste disposal chute RODX607TT
RODAN waste disposal chute RODX607TT

    RODAN waste disposal chute RODX607TT

    Waste chute for table top installation, stainless steel, visible surfaces satin finished, material thickness 0.8 mm, without waste container. Dimensions 175 x 121 x 175 mm (W x H x D)
    Spesifikasjon
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      175.00 mm
      Overall height      121.00 mm
      Overall width      175.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Surface finish      Satin finished

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000101212
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeWaste bins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-06-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)121
    • Bredde (mm)175
    • Dybde (mm)175
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iDe forente arabiske emirater
    • Produsert iDe forente arabiske emirater
    • Nettovekt (kg)0.75
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • Uniclass 2015 kodePr_65_12_70_22
    • Uniclass 2015 beskrivelseDisposal chutes

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika