RODAN waste bin RODX606E
RODAN waste bin RODX606E

    RODAN waste bin RODX606E

    Waste bin for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folding self closing lid, with integrated bag holder, cylinder lock with Franke standard key, inclusive stainless steel screws and dowels. Capacity approx. 45 liters Dimensions 535 x 750 x 153 mm (W x H x D)
    Spesifikasjon
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      45.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      153.00 mm
      Overall height      750.00 mm
      Overall width      535.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Surface finish      Satin finished

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000101348
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeWaste bins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-08-03
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)750
    • Bredde (mm)535
    • Dybde (mm)153
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iDe forente arabiske emirater
    • Produsert iDe forente arabiske emirater
    • Nettovekt (kg)8.34
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Søppelspann
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWaste bins

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika