RODAN bag holder E-RODX607
RODAN bag holder E-RODX607

    RODAN bag holder E-RODX607

    Bag holder for waste bin RODX607, for screwing, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm / 6 mm, hinged, incl. stainless steel screws and nuts.
    Spesifikasjon
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      61.00 mm
      Overall width      441.00 mm
      Type of mounting      Bolt mounting
      Surface finish      Satin finished

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000101350
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeComplementary parts accessories
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)61
    • Bredde (mm)441
    • Dybde (mm)171
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iDe forente arabiske emirater
    • Produsert iDe forente arabiske emirater
    • Nettovekt (kg)0.24
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Søppelspann
    • Uniclass 2015 kodePr_20_85_07_97
    • Uniclass 2015 beskrivelseWall-mounted furniture support rails

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika