SATURN set of towel rails TB60
SATURN set of towel rails TB60

    SATURN set of towel rails TB60

    Towel rail for Franke washtroughs BX, ECN, ECO and PLANOX, stainless steel, surface satin finished, material thickness Ø8 mm, for mounting underneath front edge, rail is flexible and retrofittable, one set per wash place necessary, inclusive mounting set. Width 478 mm
    Spesifikasjon
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall height      119.00 mm
      Overall width      478.00 mm
      Type of mounting      Mounted on product
      Pipe diameter      8.00 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000101452
    • ProduktfamilieWash basins
    • ProduktgruppeComplementary parts wash basins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-04-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)119
    • Bredde (mm)478
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    • Nettovekt (kg)0.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 beskrivelseTowel rails

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika