Flushing pipe ZAQUA059
Flushing pipe ZAQUA059

    Flushing pipe ZAQUA059

    Flushing pipe for PROTRONIC urinal flush valve for surface installation, length 200 mm, polished chromium-plated brass. With crank 30 mm
    Spesifikasjon
    • Type of flushing pipe Urinal pipe
      With crank Yes
      Crank 30.00 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000101461
    • ProduktfamilieFlushing systems
    • ProduktgruppeComplementary parts flushings
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-12-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)200
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.09
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Urinaler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseUrinal flush pipes

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika