CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010
CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010

    CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010

    Siphon coverplate for trough urinal CMPX551 - CMPX555, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1,5 mm. To cover the Siphon under the trough urinal.
    Spesifikasjon
    • Quantity      1.00000
      Quantity uom      Piece

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000102739
    • ProduktfamilieUrinals / WC
    • ProduktgruppeComplementary parts urinals / wc
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)365
    • Bredde (mm)340
    • Dybde (mm)150
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    • Nettovekt (kg)2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Urinaler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 beskrivelseSlab urinals

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika