MEDIUS towel arm MEDX004HP
MEDIUS towel arm MEDX004HP

    MEDIUS towel arm MEDX004HP

    Towel arm for wall mounting, 304 stainless steel, round covers to conceal the fixing of screws, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 238 x 54 x 70 mm (W x H x D)

    Spesifikasjon
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      70.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      238.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000106247
    • ProduktfamilieRes. Bath. Accessories
    • ProduktgruppeTowel & rob holder
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-08-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)54
    • Bredde (mm)238
    • Dybde (mm)70
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iDe forente arabiske emirater
    • Produsert iDe forente arabiske emirater
    • Nettovekt (kg)0.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 beskrivelseTowel rails

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika