MEDIUS toilet brush holder MEDX005HP
MEDIUS toilet brush holder MEDX005HP

    MEDIUS toilet brush holder MEDX005HP

    Toilet brush holder for wall mounting, 304 stainless steel handle with nylon brush, glass cup, round covers to conceal the fixing of screws, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 115 x 340 x 140 mm (W x H x D)

    Spesifikasjon
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      140.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      115.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000106249
    • ProduktfamilieRes. Bath. Accessories
    • ProduktgruppeToilet brush holder
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-08-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)340
    • Bredde (mm)115
    • Dybde (mm)140
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iDe forente arabiske emirater
    • Produsert iDe forente arabiske emirater
    • Nettovekt (kg)0.61
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 beskrivelseToilet brush holders

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika