MEDIUS toilet roll holder MEDX111HP
MEDIUS toilet roll holder MEDX111HP

    MEDIUS toilet roll holder MEDX111HP

    Toilet roll holder for wall mounting, 304 stainless steel, for 1 roll with max. Ø 130mm, stainless steel folding cover, round cover to conceal the fixing of screws, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 140 x 160 x 65 mm (W x H x D)

    Spesifikasjon
    • Surface finish      High polished
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      66.00 mm
      Overall height      160.00 mm
      Overall width     140.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Spindle      No

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000106263
    • ProduktfamilieRes. Bath. Accessories
    • ProduktgruppeWC-1 roll holder
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-08-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)160
    • Bredde (mm)140
    • Dybde (mm)66
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iDe forente arabiske emirater
    • Produsert iDe forente arabiske emirater
    • Nettovekt (kg)0.27
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 beskrivelseToilet roll holders

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika