Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018

    Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018

    Base cabinet for classroom basin made of melamine coated chipboard, colour white. Floor standing unit closed on three sides with black skirting board and adjustable feet, front door with handle and cylinder lock, door hinge left or right. Door hinge right
    Spesifikasjon
    • Overall depth 390.00 mm
      Overall height 720.00 mm
      Overall width 570.00 mm
      Body material Water resistant chipboard
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000107664
    • ProduktfamilieWash place solutions
    • ProduktgruppeWashroom furniture
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-12-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)720
    • Bredde (mm)570
    • Dybde (mm)390
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)17
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_12
    • Uniclass 2015 beskrivelseClassroom storage units
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-tittelBathroom Cabinets

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika