CAMPUS baby bathtub CMPX0070
CAMPUS baby bathtub CMPX0070
    Arkivert

    CAMPUS baby bathtub CMPX0070

    Baby bathtub, installed from above, made of 304 chrome-nickel steel, satin finished surface, material thickness 1.2 mm, waste fitting with plug waste set DN 40. Contents 10 L.

    Dimensions 743 x 250 x 445 mm (W x H x D)

    Bowl dimensions 700 x 250 x 400 mm (W x H x D)

    Spesifikasjon
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 445.00 mm
      Overall height 250.00 mm
      Overall width 743.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000111229
    • ProduktfamilieWash place solutions
    • ProduktgruppeBaby change units
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-12-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)250
    • Bredde (mm)743
    • Dybde (mm)445
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)8.55
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-tittelBathtubs