RODAN toilet roll holder RODX674B
RODAN toilet roll holder RODX674B

    RODAN toilet roll holder RODX674B

    Toilet roll holder for 4 rolls for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, with spindle system, cylinder lock with Franke standard key, includes stainless steel screws and dowels. Manual release of refilling paper Dimensions 144 x 610 x 168 mm (W x H x D)
    Spesifikasjon
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      144.00 mm
      Overall height      610.00 mm
      Overall width      145.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      4.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      110.00 mm
      Maximum width of consumable      110.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2030002104
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeWC-roll holders
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-02-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)610
    • Bredde (mm)145
    • Dybde (mm)144
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iDe forente arabiske emirater
    • Produsert iDe forente arabiske emirater
    • Nettovekt (kg)4.98
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 beskrivelseToilet roll holders

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika