Wash trough with rear wall SOLX1200SB
Wash trough with rear wall SOLX1200SB

    Wash trough with rear wall SOLX1200SB

    2 person washtrough with splashback. Made of Miranit resin-bonded mineral composite, with pore-free, smooth gelcoat high-polished surface (temperature-resistant up to 80°C). Include a 32 mm waste kit with overflow. CE Certified Colour Alpine white No tap holes Dimensions 1200 x 480 x 170 mm (W x H x D)
    Spesifikasjon
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      360.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2030010665
    • ProduktfamilieWash basins
    • ProduktgruppeWash troughs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-03-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)360
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)480
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeMineraler
    • Designet iStorbritannia
    • Produsert iStorbritannia
    • Nettovekt (kg)48
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash troughs

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika