Row urinal connector piece ZCMPX0002
Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Connector for urinal slabs CMPX551GE until CMPX555GE made of stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm. For covering the joint of urinal slab combinations.
    Spesifikasjon
    • quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2030020577
    • ProduktfamilieUrinals / WC
    • ProduktgruppeComplementary parts urinals / wc
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-09-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)365
    • Bredde (mm)37
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.19
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Urinaler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 beskrivelseSlab urinals

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika