CAMPUS squat toilet CMPX503N
CAMPUS squat toilet CMPX503N

    CAMPUS squat toilet CMPX503N

    Squat pan for recessed or inset mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, DN 100 waste, drainage into ground, slip resistant patterned foot tread plate areas, suitable for recessed mounting into floor. Without Spreader or Inlet Hole.
    Spesifikasjon
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 235.00 mm
      Overall width 700.00 mm
      Type of mounting Inset floor mounting
      Outlet size DN 100
      Minimum flushing capacity 6.00 liter
      Type of toilet seat No seat
      Type of WC Squat-pan
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2030023692
    • ProduktfamilieUrinals / WC
    • ProduktgruppeSquat pans
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-12-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)235
    • Bredde (mm)700
    • Dybde (mm)700
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iSør-Afrika
    • Produsert iSør-Afrika
    • Nettovekt (kg)8.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC squatting pans
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika