CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    Mounting support for squat pan, made from styrofoam. Fitting foam glue by client. Dimensions 680 x 200 x 680 mm (W x H x D)
    Spesifikasjon
    • overall depth 680 mm
      overall height 200 mm
      overall width 680 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2030027861
    • ProduktfamilieUrinals / WC
    • ProduktgruppeComplementary parts urinals / wc
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-09-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)200
    • Bredde (mm)680
    • Dybde (mm)680
    Relatert
    • Hovedmaterialeisopor (EPS)
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)2.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC squatting pans

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika