CONTINA grab rail CNTX450W
CONTINA grab rail CNTX450W

    CONTINA grab rail CNTX450W

    Grab rail for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with two stainless steel covers for hidden mounting, includes stainless steel screws and dowels. Type 450 mm Dimensions 528 x 78 x 82 mm (W x H x D)
    Spesifikasjon
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 78.00 mm
      Overall width 528.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2030033978
    • ProduktfamilieGrab rails
    • ProduktgruppeGrab rails
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-10-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)78
    • Bredde (mm)528
    • Dybde (mm)82
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iDe forente arabiske emirater
    • Produsert iDe forente arabiske emirater
    • Nettovekt (kg)1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSupport rails
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-tittelToilet and Bath Specialties

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika