Hand shower ACXX2007
Hand shower ACXX2007

    Hand shower ACXX2007

    Hand shower made from chrome-plated plastic with rain jet, one jet type, diameter 110 mm, anti-scale system and low aerosol formation. Including nylon-reinforced, chrome-coloured shower hose. With twistable conical hand shower connection G 1/2 and knurled tap connection G 1/2, length 1500 mm.
    Spesifikasjon
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2030051216
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeComplementary parts showers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-12-17
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika