Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0003
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0003

    Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0003

    Height adjustment for F5 hood hair dryer, for wall mounting, 600 mm continuously adjustable, with constant force rolling band spring, guide rail made of anodised aluminium, with 4 mm thick crystal mirror, fully adhered, covered, vandalism-resistant cable channel, colour combination silver/pearl gentian blue end caps. Dimensions 250 x 1200 x 140 mm (W x H x D)
    Spesifikasjon
    • Overall depth      140.00 mm
      Overall height      1,210.00 mm
      Overall width      250.00 mm
      Material      Aluminium
      Colour combination      Silver / Pearl gentian blue

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2030052331
    • ProduktfamilieDryers
    • ProduktgruppeHeight adjusters
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-04-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1210
    • Bredde (mm)250
    • Dybde (mm)140
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)5.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Hånd og hårføner
    • Uniclass 2015 kodePr_40_70_62_36
    • Uniclass 2015 beskrivelseHair driers

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika