AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    AQUAJET-Comfort shower head with plastic jet face continuously adjustable between 13–23°, anti-limescale system and low aerosol formation. For installation on Franke shower panels with DN 15 connecting nozzles, diameter 26 mm, high-polished chrome-plated brass.
    Spesifikasjon
    • Type Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Adjustable tilt angle Yes
      Type of shower head Spray shower head
      Type of connection PANEL
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2030054254
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShower heads
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-01-08
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)73
    • Bredde (mm)94
    • Dybde (mm)141
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika