AQUAJET-Slimline shower head for F5 shower panels SHAS0011
AQUAJET-Slimline shower head for F5 shower panels SHAS0011

    AQUAJET-Slimline shower head for F5 shower panels SHAS0011

    AQUAJET-Slimline shower head with plastic jet face with anti-limescale system and low aerosol formation. For installation on Franke shower panels with DN 15 connecting nozzles, diameter 26 mm, high-polished chrome-plated brass.
    Spesifikasjon
    • Type Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Spout projection 58.00 mm
      Surface material Chrome
      Adjustable tilt angle No
      Type of shower head Spray shower head
      Type of connection PANEL

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2030054255
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShower heads
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-01-08
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)60
    • Bredde (mm)70
    • Dybde (mm)83
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika