MÜNCHEN shower head for F5 shower panels SHMU0011
MÜNCHEN shower head for F5 shower panels SHMU0011

    MÜNCHEN shower head for F5 shower panels SHMU0011

    MÜNCHEN shower head with shower jet continuously adjustable between 9–21°, for installation on Franke shower panels with DN 15 connecting nozzles, diameter 26 mm. High-polished chrome-plated brass housing.
    Spesifikasjon
    • diameter nominal DN 15
      adjustable tilt angle yes
      type shower head
      type of connection PANEL
      type of shower head jet shower head
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2030054793
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShower heads
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-01-08
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)50
    • Bredde (mm)50
    • Dybde (mm)100
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika