Single clamping bridge ACXM1003
Single clamping bridge ACXM1003

    Single clamping bridge ACXM1003

    Single clamping bridge for washbasin mixers with water connections positioned above one another, for installation on distribution lines positioned above one another, diameter 45 mm
    Spesifikasjon
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2030058826
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeComplementary parts taps
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-02-27
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)95
    • Bredde (mm)57
    • Dybde (mm)72
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.51
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika