Double clamping bridge ACXM1004
Double clamping bridge ACXM1004

    Double clamping bridge ACXM1004

    Double clamping bridge for washbasin mixers with water connections positioned arranged side by side, for installation on distribution lines positioned next to one another, diameter 45 mm
    Spesifikasjon
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2030059971
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeComplementary parts taps
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-02-27
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)72
    • Bredde (mm)50
    • Dybde (mm)130
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung wash basins

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika