Flushing Pipe ACXF4002
Flushing Pipe ACXF4002

    Flushing Pipe ACXF4002

    Flushing pipe made of plastic, with bend for connection to WC flush valve, 28x1 x 700 x 250 mm
    Spesifikasjon
    • type of flush pipe WC

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2030068209
    • ProduktfamilieFlushing systems
    • ProduktgruppeComplementary parts flushings
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-06-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)700
    • Bredde (mm)250
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.15
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • Uniclass 2015 kodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 beskrivelseFlush control devices

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika