Battery compartment ACEX9023
Battery compartment ACEX9023

    Battery compartment ACEX9023

    Battery compartment with holder and 6 V lithium battery (CR-P2).
    Spesifikasjon
    • communication no
      compatible A3000 no
      compatible A3000 open no
      number of batteries 1
      output voltage 6 Volt
      power switch no
      protective system IP IP67
      type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      output voltage UOM DC
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.3600002063
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeComplementary parts taps
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-07-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)63
    • Bredde (mm)37
    • Dybde (mm)30
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.04
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika