MEDCARE Grab rail MEDC0003
MEDCARE Grab rail MEDC0003

    MEDCARE Grab rail MEDC0003

    MEDCARE grab rail for wall mounting, for barrier-free requirements, stainless steel, basalt grey coated surface, 32 mm pipe diameter, 1.5 mm material thickness, 84 mm wall clearance, with plastic end caps, concealed mounting via stainless steel cylinders and rosettes, including mounting material. Length 750 mm Dimensions 750 x 79 x 84 mm (W x H x D)
    Spesifikasjon
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 79 mm
      overall width 756 mm
      pipe diameter 32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.3600003770
    • ProduktfamilieGrab rails
    • ProduktgruppeGrab rails
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-07-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)79
    • Bredde (mm)756
    • Dybde (mm)84
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)1.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSupport rails

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika