MEDCARE 90° angled grab rail MEDC0007
MEDCARE 90° angled grab rail MEDC0007

    MEDCARE 90° angled grab rail MEDC0007

    MEDCARE 90° angled grab rail for wall mounting, stainless steel, basalt grey coated surface, 32 mm pipe diameter, 1.5 mm material thickness, 84 mm wall clearance, with plastic end caps, concealed mounting via stainless steel cylinders and rosettes, including mounting material. Right-hand version Dimensions 400 x 600 x 84 mm (W x H x D)
    Spesifikasjon
    • back no
      direction right
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 623 mm
      overall width 406 mm
      pipe diameter32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of grab rail angle bar
      type of mounting wall mounting
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.3600003775
    • ProduktfamilieGrab rails
    • ProduktgruppeGrab rails
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-07-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)623
    • Bredde (mm)406
    • Dybde (mm)84
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)1.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSupport rails

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika