EXOS Waste Bin EXO605EW
EXOS Waste Bin EXO605EW

    EXOS Waste Bin EXO605EW

    EXOS waste bin for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, front white toughened safety glass, material thickness 1.2 mm, cylinder lock with key, approx. 30 litre capacity, integrated bag holder, including mounting rail and fixing material.
    Spesifikasjon
    • bag holder yes
      filling volume 30 Liter
      lid no
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 251 mm
      overall height 790 mm
      overall width 304 mm
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.3600008943
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeWaste bins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-09-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)790
    • Bredde (mm)304
    • Dybde (mm)251
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iDe forente arabiske emirater
    • Produsert iDe forente arabiske emirater
    • Nettovekt (kg)13.17
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Søppelspann
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWaste bins

    Tilgjengelighet etter region

    Asia
    De forente arabiske emirater