Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Neo Therm LC: Commercial Modulating Condensing Boiler

Unik ref.: laars-000002
Merke: LAARS Heating Systems
Produktfamilie: Condensing Boilers
Produktgruppe: NeoTherm
Dato for publisering: 2012-02-13
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (4)
The new NeoTherm LC has many advanced features including, a large color touch screen, rotating lead lag system, indoor and outdoor installation, ultra low NOx emissions (10 ppm), 94% Thermal Efficiency, flexible venting and much more.


Hoved materialet :
Sekundært materiale:
Designet i:
Produsert i:

BIMobject Kategori: VVS - Varmtvannsberedere
Dette produktet er tilgjengelig i:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Boilers

Navn Verdi
Heat Flow Rate 1,000 MBtu/hr ; 1200 MBtu/hr
Installation Method Floor Mounted

LAARS Heating Systems

Properties

Navn Verdi
Gas Connection Size 1-1/2" | 2"
Voltage 120 V
Water Connection Size 2" | 2-1/2"
Air Inlet Connection Size 6" | 8"
Vent Outlet Connection Size 6" | 8"
Service Location Indoor | Outdoor
Energy Source Natural Gas | Propane Gas
Heat Exchanger Material Stainless Steel

BIMobject®