L-1200-A – Two Cone Diffuser
L-1200-A – Two Cone Diffuser
L-1200-A – Two Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-1200-A – Two Cone Diffuser

    • Two cone diffuser for high air volumes.
    • Made of steel or aluminum.
    • High resistance electrostatic white paint finish.
    • Modular T-BAR (24” x 24” outer frame measurement) for installations in 60 x 60 cm ceilings.
    • Metal plenum with 1” high neck.
    • 6”, 8”, 10”, 12”, and 14” diameter necks available.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.l-1200-a-two-cone-diffuser
    • ProduktfamilieCone Diffuser
    • ProduktgruppeCone Diffuser
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-10-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)600
    • Bredde (mm)600
    Relatert
    • HovedmaterialeExtruded Aluminum
    • Designet iColombia
    • Produsert iColombia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Kanaler

    Tilgjengelighet etter region

    Sør Amerika Nord Amerika