L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
    LAMINAIRE

    L-DR1000A – Round Diffuser

    5.0 av 5 stjerner5.0(6 anmeldelser)

    Round ceiling diffuser. 

    Spesifikasjon
      • Cones material: Aluminum 1100 HO 0.9mm gauge.
      • Standard finish: Electrostatic powder coating White RAL 9003 or Laminaire special grey
      • Includes installation neck (IR) with metal spring clips.
      • Optional Accessories: Radial damper for airflow control, available in sizes 6" to 14" (standard duct sizes).
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.l-dr1000a-round-diffuser
    • ProduktfamilieRound diffuser
    • ProduktgruppeRound diffuser
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-07-25
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeExtruded Aluminum
    • Designet iColombia
    • Produsert iColombia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Kanaler
    • IFC-klassifiseringLuftterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_70_65_04
    • Uniclass 2015 beskrivelseAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 kode23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass-nummer23-33 49 11 11
    • OmniClass-tittelCeiling Ventilation Diffusers

    Tilgjengelighet etter region

    Sør Amerika Nord Amerika