Campus Air Armchair Sledbase
Lammhults

Campus Air Armchair Sledbase

With Campus Air, Lammhults and the Danish designers Johannes Foersom and Peter Hiort-Lorenzen moved Campus forward with a new seat and back of fiberglass-reinforced polyamide plastic. With an optional weather-resistant frame, Campus Air can be used outdoors. The durable solid polyamide surface resists scratching and is easy to clean.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.campusair-armchair-sledbase
  • ProduktfamilieChairs and Armchairs
  • ProduktgruppeCampus
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-10-21
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)760
  • Bredde (mm)560
  • Dybde (mm)490
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialePlastikk
  • Nettovekt (kg)11.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
  • IFC-klassifiseringMøbler