Campus Air Chair Sledbase
Campus Air Chair Sledbase
    Lammhults

    Campus Air Chair Sledbase

    With Campus Air, Lammhults and the Danish designers Johannes Foersom and Peter Hiort-Lorenzen moved Campus forward with a new seat and back of fiberglass-reinforced polyamide plastic. With an optional weather-resistant frame, Campus Air can be used outdoors. The durable solid polyamide surface resists scratching and is easy to clean.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.campusair-chair-sledbase
    • ProduktfamilieChairs and Armchairs
    • ProduktgruppeCampus
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-10-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)760
    • Bredde (mm)470
    • Dybde (mm)490
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialePlastikk
    • Nettovekt (kg)11.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler