Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
lanz/products/98d14989-a81c-492f-9595-5a89012a4d67
Hjemmeside
Kategorier
Elektrisk
Distribusjon
Klemmschiene gerade fvz
Ikke tilgjengelig i USA
lanz oensingen ag
Følg
Klemmschiene gerade fvz
Zum geraden Anschrauben. Inkl. 2 Spannschrauben M10.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Art.Nr
302019
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
180 mm
Breite
40 mm
Höhe
42.5 mm
Gewicht
0.486 kg
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
302019
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2026-04-22
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
42.5
Bredde (mm)
40
Dybde (mm)
180
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://lanz-oens.ch/de/p/klemmschiene-gerade-fvz-302019
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Stål
Designet i
Sveits
Produsert i
Sveits
Nettovekt (kg)
0.486
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Elektrisk - Distribusjon
Tilgjengelighet etter region
Europa
Østerrike
Sveits
Tyskland
Lignende produkter
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Last ned
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Last ned
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Last ned
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Last ned
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Last ned
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Last ned