Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
lanz/products/655650f0-2e69-4121-b8c3-53be282eabbf
Hjemmeside
Kategorier
Elektrisk
Distribusjon
Klemmschiene rechtwinklig fvz
Ikke tilgjengelig i USA
lanz oensingen ag
Følg
Klemmschiene rechtwinklig fvz
Zum rechtwinklingen Anschrauben, inkl. 2 Spannschrauben M10
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Art.Nr
302021
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
140.5 mm
Breite
40 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
0.43 kg
Blechstärke
6 mm
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
302021
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2026-04-22
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
55
Bredde (mm)
40
Dybde (mm)
140.5
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://lanz-oens.ch/de/p/klemmschiene-rechtwinklig-fvz-302021
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Stål
Designet i
Sveits
Produsert i
Sveits
Nettovekt (kg)
0.43
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Elektrisk - Distribusjon
Tilgjengelighet etter region
Europa
Østerrike
Sveits
Tyskland
Lignende produkter
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Last ned
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Last ned
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Last ned
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Last ned
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Last ned
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Last ned