Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
lanz/products/feb0d721-937e-4018-b808-1083582007aa
Hjemmeside
Kategorier
Elektrisk
Distribusjon
Kunststoffträger
Ikke tilgjengelig i USA
lanz oensingen ag
Følg
Kunststoffträger
Platte aus Kunststoff zur Kennzeichnung von Tragsystemen.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Art.Nr
302139
ELDAS®-Nr
127071016
Werkstoff
Kunststoff
Länge
240 mm
Breite
60 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.02 kg
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
302139
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2026-04-22
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
1
Bredde (mm)
60
Dybde (mm)
240
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://lanz-oens.ch/de/p/kunststofftrager-302139
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Plastikk
Designet i
Sveits
Produsert i
Sveits
Nettovekt (kg)
0.02
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Elektrisk - Distribusjon
Tilgjengelighet etter region
Europa
Østerrike
Sveits
Tyskland
Lignende produkter
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
29
)
Last ned
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Last ned
nVent
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
Last ned
Cummins
Diesel Generator, QSK38 CENTUM™ Series 1250-1500 kW 60 Hz
Last ned
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.8
(
19
)
Last ned
Panduit
Wire Basket Cable Tray System
2.8
(
13
)
Last ned