Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
lanz/products/09b0ca96-3f7b-4f7f-a5a3-6537aeea9975
Hjemmeside
Kategorier
Elektrisk
Distribusjon
Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404
Ikke tilgjengelig i USA
lanz oensingen ag
Følg
Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404
Schraubengarnitur M10. Verdrehsicher. Rostfreier Stahl.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Art.Nr
304611
ELDAS®-Nr
127099086
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
24 mm
Breite
24 mm
Höhe
30.5 mm
Gewicht
0.044 kg
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
304611
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2026-04-22
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
30.5
Bredde (mm)
24
Dybde (mm)
24
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://lanz-oens.ch/de/p/schraubengarnitur-m10-x-25-a4-304611
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Rustfritt stål
Designet i
Sveits
Produsert i
Sveits
Nettovekt (kg)
0.044
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Elektrisk - Distribusjon
Tilgjengelighet etter region
Europa
Østerrike
Sveits
Tyskland
Lignende produkter
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Last ned
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Last ned
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Last ned
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Last ned
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Last ned
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Last ned